Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

TP7228

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Two-gang, Two duplex receptacles, switches or combination device

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7228
UPC
786189072280
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.56 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.61 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Two duplex receptacles, switches or combination device
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Two-gang
Color
Gray

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.