Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

TP726

Eaton Crouse-Hinds series Square Surface Cover, 4-11/16", Raised surface, Steel, For two toggle switches, 9.0 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square surface cover
Catalog Number
TP726
UPC
786189107265
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.52 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For two toggle switches
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Box size
4-11/16"
Capacity
9 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.