Télécharger le document () de 20

TP7260

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover, Aluminum, Single-gang, With 15A/125V single-pole switch

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover
Catalog Number
TP7260
UPC
786189072600
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
1.28 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
0.27 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
With 15A/125V single-pole switch
Material
Aluminum
Number of gangs
Single-gang

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.