Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP7268

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover, Aluminum, Two-gang, Earless recessed switches

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover
Catalog Number
TP7268
UPC
786189072686
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
1.28 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.17 lb
Certifications
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Number of gangs
Two-gang
Used with
Earless recessed switches

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.