Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

TP7272

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover, Aluminum, Two-gang, With two 15A/125V single-pole switches

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover
Catalog Number
TP7272
UPC
786189072723
Product Length/Depth
3.45 in
Product Height
6.57 in
Product Width
5.7 in
Product Weight
1 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
With two 15A/125V single-pole switches
Material
Aluminum
Number of gangs
Two-gang

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.