Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP728

Eaton Crouse-Hinds series Square Surface Cover, 4-11/16", Raised surface, Steel, For two duplex receptacles, 9.0 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square surface cover
Catalog Number
TP728
UPC
786189107289
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.44 lb
Certifications
CSA Listed
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For two duplex receptacles
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Box size
4-11/16"
Capacity
9 cubic in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.