Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP7295

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, Gray, Steel, Three-gang

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7295
UPC
662277005012
Product Length/Depth
3.45 in
Product Height
6.57 in
Product Width
5.7 in
Product Weight
1 lb
Certifications
cULus Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Number of gangs
Three-gang
Color
Gray

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.