Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP7298

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, Bronze, Steel, Two-gang

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7298
UPC
786189072983
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.13 lb
Certifications
cULus Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Number of gangs
Two-gang
Color
Bronze

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.