Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP7941

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Zinc, White, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7941
UPC
786189079418
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.004 lb
Certifications
cULus Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
White
Material
Zinc
Trade size
1/2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.