Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP7946

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Bronze, Polycarbonate, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7946
UPC
662276949614
Product Length/Depth
0.81 in
Product Height
0.29 in
Product Width
0.81 in
Product Weight
0.0004 lb
Certifications
cULus Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Polycarbonate
Trade size
3/4"
Color
Bronze

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.