Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP805

Eaton Crouse-Hinds series Blank Box Cover, Blank, Steel, Five-gang

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series blank box cover
Catalog Number
TP805
UPC
786189108057
Product Length/Depth
12.5 in
Product Height
4.75 in
Product Width
0.05 in
Product Weight
1.22 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Configuration
Blank
Material
Steel
Number of gangs
Five-gang

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.