Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

TP851

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4-11/16", Natural, Blank, Steel, Air plenum, Flat blank

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP851
UPC
786189108514
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.45 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Air plenum
Type
Flat blank
Color
Natural
Configuration
Blank
Material
Steel
Box size
4-11/16"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.