Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP854

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4", Steel, Flat ring double gasketed

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP854
UPC
786189108545
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.14 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Flat ring double gasketed
Material
Steel
Box size
4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.