Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TP901

Eaton Crouse-Hinds series TP mounting ear, Steel, One screw

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP mounting ear
Catalog Number
TP901
UPC
786189109016
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.03 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
One screw
Material
Steel

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.