Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TR-1145HV5-R

1145HV High Voltage SMD Fuse, 5 Amp Rating, 350VAC, 450 VDC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series 1145HV high voltage SMD fuse
Catalog Number
TR-1145HV5-R
UPC
051712833950
Product Length/Depth
11 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
4.5 mm
Product Weight
0.95 g
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Amperage Rating
5 A
Melting (I2T)
11.5
Resistance
0.0175 Ω
Voltage drop
130 mV
Voltage rating
350 V AC, 450 V DC
Type
High voltage SMD fuse

Exporter les spécifications du produit