Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TR-1350HV5-R

1350HV High Voltage SMD Fuse, 5 Amp Rating, 350VAC, 600 VDC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series 1350HV high voltage SMD fuse
Catalog Number
TR-1350HV5-R
UPC
051712834339
Product Length/Depth
13 mm
Product Height
5 mm
Product Width
5 mm
Product Weight
1.072 g
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Amperage Rating
5 A
Melting (I2T)
11.5
Resistance
0.022 Ω
Voltage drop
155 mV
Voltage rating
350 V AC, 500 V DC
Type
High voltage SMD fuse

Exporter les spécifications du produit