Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

TWM25

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Wall mount, 25 mm trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
TWM25
UPC
662276458321
Product Length/Depth
15 in
Product Height
4.8 in
Product Width
12 in
Product Weight
5.88 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
25 mm
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Wall

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.