Câble de console avec inversion de broches USB-A vers RJ45 (M/M) - Compatible Cisco, 250 Kbps, 3,05 m, Noir
| Nom du produit |
Eaton Tripp Lite series USB adapter
|
| Numéro de catalogue |
U009-010-RJ45-X
|
| UPC |
037332222114
|
| Longueur du produit |
10 in
|
| Hauteur du produit |
0.5 in
|
| Largeur du produit |
7 in
|
| Poids du produit |
0.31 lb
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité FCC REACH RoHS |
| Type |
USB 1.1 (jusqu’à 12 Mbit/s)
|
| Couleur |
Noir
|
| Couleur de la gaine du câble |
Noir
|
| Contenu du colis |
U009-010-RJ45-X USB to RJ45 Rollover Console Cable (M/M), Black, 10-ft. (3.05 m)
|
| Configuration requise |
USB
Cat5/5e Systèmes d’exploitation Windows (jusqu’à 11), Mac (jusqu’à 10.12), ou Linux (jusqu’à Redhat 9.0) Dispositif Cisco en série avec port de console Ordinateur ou ordinateur portable avec port USB-A |
| Type de connecteur |
Mise en réseau – cuivre
USB/Thunderbolt/Lightning |
| Caractéristiques du produit |
Suspend Mode Support
Driver Required |
| Spécifications USB |
USB 1.1 (jusqu’à 12 Mbps)
|
| Matériaux de gaine de câble |
PVC
|
| aperçu de la gamme |
3-year limited warranty (Worldwide)
Great for programming, resetting or rebooting a Cisco switch, firewall, router or modem Double-shielded construction cuts crosstalk and EMI/RFI line noise Compatible with Windows, Mac and Linux Plug-and-play operation with no software required for easy, immediate installation 10-ft. (3.05 m) cable supports data transfer speeds up to 250 Kbps |
| Type d'emballage |
Sac en polyéthylène
|
| Connecteur 1 côté A |
USB A (MÂLE)
|
| Connecteur 1 côté B |
RJ45 (MÂLE)
|
| Connecteur 3 côté B |
RJ45 (MÂLE)
|
| Connecteur hôte |
USB A (MÂLE)
|
| Technologie |
Cat5/5e
USB |
| Fonction |
Flex Center
|
| Plage de températures de fonctionnement |
32° to 104°F (0° to 40°C)
|
| Humidité relative |
0-90% non-condensing
|
| Plage d’humidité de stockage |
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
|
| Température de stockage |
-20° à 60°C
|
| Taille AWG |
26
|
| Longueur de câble |
3,05 m
|
| Matériau de construction |
PVC, PE
|
| Diamètre extérieur du câble |
5.5mm; 4.7mm +/- 0.15
|
| Température de fonctionnement |
32° to 104°F (0° to 40°C)
|
| Groupe de connecteurs |
USB-A
RJ45 |
| Connecteur |
RJ45 (mâle)
USB A (male) |