Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

U009-015-RJ45-X

Câble de console avec inversion de broches USB-A vers RJ45 (M/M) - Compatible Cisco, 250 Kbps, 4,57 m, Noir

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Tripp Lite series USB adapter
Numéro de catalogue
U009-015-RJ45-X
UPC
037332222121
Longueur du produit
0.5 in
Hauteur du produit
10 in
Largeur du produit
7.09 in
Poids du produit
0.3968 lb
Conformité
Marquage CE
REACH
RoHS
Conformité FCC

Spécifications du produit

Type
USB 1.1 (jusqu’à 12 Mbit/s)
Couleur
Noir
Couleur de la gaine du câble
Noir
Contenu du colis
U009-015-RJ45-X USB to RJ45 Rollover Console Cable (M/M), Black, 15-ft. (4.57 m)
Configuration requise
Cat5/5e
USB
Systèmes d’exploitation Windows (jusqu’à 11), Mac (jusqu’à 10.12), ou Linux (jusqu’à Redhat 9.0)
Ordinateur ou ordinateur portable avec port USB-A
Dispositif Cisco en série avec port de console
Type de connecteur
USB/Thunderbolt/Lightning
Mise en réseau – cuivre
Caractéristiques du produit
Driver Required
Suspend Mode Support
Spécifications USB
USB 1.1 (jusqu’à 12 Mbps)
Matériaux de gaine de câble
PVC
aperçu de la gamme
Double-shielded construction cuts crosstalk and EMI/RFI line noise
15-ft. (4.57 m) cable supports data transfer speeds up to 250 Kbps
Compatible with Windows, Mac and Linux
Plug-and-play operation with no software required for easy, immediate installation
3-year limited warranty (Worldwide)
Great for programming, resetting or rebooting a Cisco switch, firewall, router or modem
Type d'emballage
Sac en polyéthylène
Connecteur 1 côté A
USB A (MÂLE)
Connecteur 1 côté B
RJ45 (MÂLE)
Connecteur 3 côté B
RJ45 (MÂLE)
Connecteur hôte
USB A (MÂLE)
Technologie
Cat5/5e
USB
Fonction
Flex Center
Plage de températures de fonctionnement
32° to 104°F (0° to 40°C)
Humidité relative
0-90% non-condensing
Plage d’humidité de stockage
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Température de stockage
-20° à 60°C
Taille AWG
26
Longueur de câble
4,57 m
Matériau de construction
PVC, PE
Diamètre extérieur du câble
5.5mm; 4.7mm +/- 0.15
Température de fonctionnement
32° to 104°F (0° to 40°C)
Groupe de connecteurs
RJ45
USB-A
Connecteur
RJ45 (mâle)
USB A (male)

Exporter les spécifications du produit