Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

UP0.4C-100-R

IND,UP0.4C SZ,10UH,1.2A

Spécifications générales

Product Name
Eaton 0.4C inductor
Catalog Number
UP0.4C-100-R
EAN
5027590117685
UPC
051712893978
Product Length/Depth
0.26 in
Product Height
0.115 in
Product Width
0.175 in
Product Weight
0.0003 lb
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.16 A
ISAT
1.16 A
Package Quantity
2500
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
156 mΩ

Exporter les spécifications du produit