Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

UTG14AC

Plastic cable clamp with strain relief, size 14; UTG14AC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG14AC

Spécifications du produit

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Backshell angle
Straight
Backshell type
Strain Relief
Shell size
14
Cable diameter - max
13.8 mm
Cable diameter - min
4 mm

Exporter les spécifications du produit