Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

UTG22AC

Plastic cable clamp with strain relief, size 22; UTG22AC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG22AC

Spécifications du produit

Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Strain Relief
Shell size
22
Cable diameter - max
23 mm
Cable diameter - min
5 mm

Exporter les spécifications du produit