Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

UTGX010E7SW

Square flange receptacle, without backshell, with 7 female solder contacts, IP68/69K in unmated conditions, keying W; UTGX010E7SW

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX010E7SW
Product Length/Depth
32.3 mm
Product Height
23.8 mm
Product Width
23.8 mm
Product Weight
9 g

Spécifications du produit

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
W
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Loaded
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Solder Cup
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
E7
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
10
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Square Flange Receptacle
Number Of Contacts
7
Number of cavity #20
7
Salt spray
500 hour

Exporter les spécifications du produit

Modèlesè 3D

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.