Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

V2PC20

Eaton Crouse-Hinds series V2PC photocell, 3.3A, 50/60 Hz, Photocell for field installation in lighting fixtures, Used with LMV, DMV, VMV, VMV high wattage, FMV series luminaires, 120 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V2PC photocell
Catalog Number
V2PC20
UPC
782274709352
Product Length/Depth
2 in
Product Height
2 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.39 lb

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Used with
LMV, DMV, VMV, VMV high wattage, FMV series luminaires
Amperage Rating
3.3A
Frequency rating
50/60 Hz
Type
Photocell for field installation in lighting fixtures
Voltage rating
120 Vac

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.