Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

VLHR

Eaton Crouse-Hinds series Vaporgard V2L LED adapter, Copper-free aluminum

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Vaporgard V2L LED adapter
Catalog Number
VLHR
UPC
662276224865
Product Length/Depth
6.6 in
Product Height
7.8 in
Product Width
3.6 in
Product Weight
1.1 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Lamp type
LED
Material
Copper-free aluminum
Mounting Method
Adapter

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.