Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

WCLA1005V1-240-R

Eaton WCLA Auto Chip IND 1005 24nH 2 Pads SMT

Spécifications générales

Product Name
Eaton WCLA1005 chip inductor
Catalog Number
WCLA1005V1-240-R
UPC
051712012485
Product Length/Depth
1.19 mm
Product Height
0.6 mm
Product Width
0.66 mm
Product Weight
0.0008 g
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.4 A
Package Quantity
5000
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
300 mΩ

Exporter les spécifications du produit