Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

WMB04

Eaton DOE 2016 dry type distribution transformer Accessory Wall Mounting Bracket

Spécifications générales

Product Name
Eaton dry type distribution transformer wall mounting bracket
Catalog Number
WMB04
UPC
786680187780
Product Length/Depth
33.15 in
Product Height
19.56 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
72.2 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Wall-mounting brackets are used to wall-mount ventilated Type DT-3 Transformers. This bracket allows For a 2-inch clearance from the wall.

Spécifications du produit

Type
Wall Mounting Bracket
Used with
Frames 942, 943

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.