Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

WTC2001

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.705-1.195" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC2001
UPC
662277036320
Product Weight
0.89 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Watertight
Material
Zinc die cast
Trade size
2"
Cable opening (min/max)
0.705-1.195 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.