Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

XD5 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling, Rigid/IMC, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling
Catalog Number
XD5 HDG
UPC
662276271241
Product Length/Depth
8.78 in
Product Height
4.19 in
Product Width
4.19 in
Product Weight
7.15 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Deflection
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/2"
Finish
Hot dip galvanized

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.