Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

XJG38 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling, Rigid/IMC, Steel, Hot dip galvanized finish, 8" maximum conduit movement, 1" trade size

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling
Catalog Number
XJG38 HDG
UPC
662276371156
Product Length/Depth
11.38 in
Product Height
2.43 in
Product Width
2.43 in
Product Weight
3.5 lb
Certifications
CSA 22.2 No. 18 3-12
UL514B

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Expansion
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Conduit movement - max
8"
Trade size
1"
Finish
Hot dip galvanized

Exporter les spécifications du produit