Document downloaden () van 20

CBL2OUT32
OUTPUT CABLE 32A HARDWIRED 2x32A EN60309

Eaton Rack PDU Uitgangskabel 32 A, Vast 2 x 32 A EN60309, stekker 0,75 m

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Rack PDU-kabel
Catalogusnummer
CBL2OUT32
EAN
3553340586026
Productlengte/-diepte
330 mm
Hoogte van product
101 mm
Breedte van product
300 mm
Gewicht van product
1.76 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CE
Modelcode
OUTPUT CABLE 32A HARDWIRED 2x32A EN60309

Productspecificaties

Type
PDU kabel

Productspecificatie exporteren