Document downloaden () van 20
Wordt uit productie genomen

9PX5KIBP
Model Code: Eaton 9PX 5000i HotSwap

Eaton 9PX UPS, 5000 VA, 4500 W, ingang: bedraad, uitgangen: (3) C13, (2) C19, bedraad, rack/toren, 3U

General specifications

Productnaam
Eaton 9PX UPS
Catalogusnummer
9PX5KIBP
Productlengte/-diepte
68.5 cm
Hoogte van product
44 cm
Breedte van product
13 cm
Gewicht van product
48 kg
Voldoet aan:
CE-markering
TUV
cULus geregistreerd
CSA 22.2
Certificering
UL 1778
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Modelcode
Eaton 9PX 5000i HotSwap

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
  • Dubbele conversietopologie
  • Zorgt voor een constante monitoring van de netspanningskwaliteit en regelt de spanning en de frequentie
  • Levert meer echt vermogen (watts) met een 0.9 arbeidsfactor om meer apparatuur te beschermen
  • Energy Star-gekwalificeerd, biedt het hoogste efficiëntieniveau, waardoor energie- en koelingskosten gereduceerd worden
  • De interne bypass zorgt voor continuïteit van de service in het geval van een UPS-storing
  • Volgende generatie grafische LCD-display
  • Compatibel met virtuele omgevingen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
  • Meet energieverbruik (op UPS-niveau)
  • Parallelschakeling door gebruik te maken van HotSync technologie
  • Hot-swappable batterijen
  • Advanced Battery Management (ABM) technologie om de levensduur van de batterij te verlengen
Topologie
Online/dubbele conversie
Afmeting rek
3U
Constructietype
Vrijstaand model
Kleur
Zwart/zilver
VA-classificatie
5000 VA
Wattage
4500 W
Rekmontageset
Nee
Verpakkingsinhoud
  • UPS
  • (2) IEC-IEC uitgangskabels
  • Onderhoudsbypass
  • USB-kabel
  • Seriële kabel
  • (2) Support voor tower montage
  • Kabelvergrendelingssysteem
  • Veiligheidsinstructies
  • Quick Start Guide
Interne omleiding
Ja
Hotswap-voeding
Ja
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Primaire frequentie - max
70 Hz
Primaire frequentie - min
40 Hz
Ingangsaansluiting
Bedrade/vaste verbinding
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Nominale frequentie
50/60 Hz
Bereik ingangsfrequentie
40-70 Hz
Ingangsvermogensfactor
>,99
Aansluitpunt
(3) C13, (2) C19, Bedraad
Aantal uitgangen C13
3
Aantal uitgangen C19
2
Aantal bekabelde uitgangen
1
Uitgangsgolfvorm
Sinusgolf
Spanning
230 V
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Voedingstype
1
Type spanning
AC
Runtimegrafiek
Accubeheer
  • ABM en temperatuurgecompenseerde laadmethode (door de gebruiker selecteerbaar)
  • Automatische batterijtest
  • Beveiliging tegen diepontlading
  • Automatische herkenning van externe batterij-modules
Vervanging batterijen
Hot-swappable interne batterijen en externe batterij modules (EBM's)
Accu-rating
12 V / 5 Ah
Type accu
Verzegeld, loodzuur
Langere levensduur accu's
Ja
Standaard fabrieksgarantie
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Uitgebreide serviceplannen
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-6000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-6009UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-6009UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support
Runtime bij halve belasting
11 min
Communicatie
  • USB-poort (HID-compatibel)
  • Seriële poort (RS232)
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand AAN/UIT
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand uitschakelen
  • Potentiaalvrije contacten (4 uitgangen, relay, DB9)
  • DB15 voor parallelle werking
Uitbreidingssleuven
Een slot voor optionele communicatiekaart
Ethernet-interface
Nee
Inclusief netwerkkaart
Nee
Softwarecompatibiliteit
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
Gebruikersinterface
Grafische LCD-display in verschillende talen
Type interface
Overig
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Hoogte
3000 m
BTU-rating
Online: 922
Geluidsniveau
<45 dB op 1 meter
Relatieve luchtvochtigheid
0-95% niet-condenserend
Temperatuurbereik
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Ingangsspanning - max
276 V
Ingangsspanning - min
100 V
Uitgangsspanning - max
240 V
Uitgangsspanning - min
200 V
Secundaire frequentie - max
60 Hz
Secundaire frequentie - min
50 Hz
Aantal batterijen
15
Rendement bij maximale belasting
94
Efficiëntie (eco-modus)
98
Bereik ingangsspanning
176-276 V (100-276 V met derating)
Maximaal aantal accupacks
6
Uitgangsfrequentie
50/60 Hz
Cos-phi uitgang
0,9
Uitgangsspanningsbereik
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Fase (ingang)
1
Fase (uitgang)
1
Runtime bij volledige belasting
3 min
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max
2
Opgenomen vermogen
270 W

Productspecificatie exporteren

Compliance information

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.