Document downloaden () van 20
We make what matters work*

EB006SP

Eaton Easy Battery+ Distributed services voor batterijvervanging, 180 V, 15 x 12 V / 5 Ah, voor 9PX, 9SX

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Easy Battery+ Distributed services batterijpakket vervanging
Catalogusnummer
EB006SP
EAN
3553340800085
Productlengte/-diepte
467 mm
Hoogte van product
112 mm
Breedte van product
215 mm
Gewicht van product
28.25 kg
Certificering
CE
Modelcode
Easy Battery+ product F

Productspecificaties

Type
Batterijpakket
Type accessoire/reserveonderdeel
Batterij/Accumulator
Nominale stroom
5 A
Nominaal vermogen
5 V
Fase
1-fase
Voltage-classificatie
180 V
Stroom-/ampère
180 VA
Aantal accu's
15
Capaciteit
5 Ah
Accu-rating
12 V / 5 Ah
Type accu
VRLA
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Reserveonderdeel

Productspecificatie exporteren

Technische datasheets (TDS)

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.