Eaton 9SX UPS, 6000 VA, 5400 W, ingang: bedraad, uitgangen: (8) C13, (2) C19, bedraad, rack/toren, 3U
Productnaam |
Eaton 9SX UPS
|
Catalogusnummer |
9SX6KIRT
|
UPC |
743172039354
|
Productlengte/-diepte |
68.5 cm
|
Hoogte van product |
13 cm
|
Breedte van product |
44 cm
|
Gewicht van product |
48 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
TUV cULus geregistreerd CSA 22.2 |
Certificering |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus geregistreerd EAC |
Speciale voorzieningen |
|
Topologie |
Online/dubbele omzetting
|
Vormfactor |
Montagerek/toren
|
Afmeting rek |
3U
|
Constructietype |
Apparaat van 482,6 mm (19 inch)
|
Kleur |
zwart
|
VA-classificatie |
6000 VA
|
Wattage |
5400 W
|
Rekmontageset |
Ja
|
Verpakkingsinhoud |
|
Interne omleiding |
Ja
|
Hotswap-voeding |
Nee
|
Functie voor automatisch uitschakelen |
Ja
|
Primaire frequentie - max |
70 Hz
|
Primaire frequentie - min |
40 Hz
|
Ingangsaansluiting |
Bedrade/vaste verbinding
|
Nomimale ingangsspanning |
230 V standaard (200/208/220/230/240/250 V)
|
Nominale frequentie |
50/60 Hz
|
Bereik ingangsfrequentie |
40-70 Hz
|
Ingangsvermogensfactor |
> 0,99
|
Aansluitpunt |
(8) C13, (2) C19, bedraad
|
Aantal uitgangen C13 |
8
|
Aantal uitgangen C19 |
2
|
Aantal bekabelde uitgangen |
1
|
Uitgangsgolfvorm |
Sinusgolf
|
Spanning |
230 V
|
Nominale uitgangsspanning |
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
|
Voedingstype |
1
|
Type spanning |
AC
|
Runtimegrafiek |
|
Accubeheer |
|
Vervanging batterijen |
Hot-swappable interne batterijen en externe batterij modules (EBM's)
|
Accu-rating |
12 V / 5 Ah
|
Type accu |
Verzegeld, loodzuur
|
Langere levensduur accu's |
Ja
|
Runtime bij halve belasting |
8.5 min
|
Communicatie |
|
Uitbreidingssleuven |
Een slot voor optionele communicatiekaart
|
Ethernet-interface |
Nee
|
Inclusief netwerkkaart |
Nee
|
Softwarecompatibiliteit |
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
|
Gebruikersinterface |
Grafische LCD-display in verschillende talen
|
Type interface |
Overig
|
Potentiaalvrij schakelcontact |
Ja
|
Hoogte |
3000 m
|
BTU-rating |
Online: 1105
|
Geluidsniveau |
< 45 dB op 1 meter
|
Relatieve luchtvochtigheid |
0-95% niet-condenserend
|
Temperatuurbereik |
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
|
Ingangsspanning - max |
276 V
|
Ingangsspanning - min |
100 V
|
Uitgangsspanning - max |
240 V
|
Uitgangsspanning - min |
200 V
|
Secundaire frequentie - max |
60 Hz
|
Secundaire frequentie - min |
50 Hz
|
Aantal batterijen |
15
|
Rendement bij maximale belasting |
94
|
Efficiëntie (eco-modus) |
98
|
Bereik ingangsspanning |
176-276 V (100-276 V met derating)
|
Maximaal aantal accupacks |
6
|
Uitgangsfrequentie |
50/60 Hz
|
Cos-phi uitgang |
0,9
|
Uitgangsspanningsbereik |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
Fase (ingang) |
1
|
Fase (uitgang) |
1
|
Runtime bij volledige belasting |
3 min
|
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max |
2
|
Opgenomen vermogen |
270 W
|