Document downloaden () van 20
We make what matters work*

9RK

Eaton Rack-pakket 9PX / 9SX / 93PX / E

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton 9PX Accessoires montagerek pakket
Catalogusnummer
9RK
UPC
743172039736
Productlengte/-diepte
69 cm
Hoogte van product
5 cm
Breedte van product
10 cm
Gewicht van product
4 kg
Voldoet aan:
CE-markering

UPS general specifications

Kleur
Zwart/zilver
Rekmontageset
Ja
Type toebehoren
Rail-pakket
Gebruikt met
Vervangend rack-inbouwpakket met 4 stijlen, inbegrepen bij geselecteerde 3U 9PX 3-11 kVA en 3U SmartOnline 5-6 kVA UPS, EBM, en accessoiremodules, inclusief 9PX3K3UN, 9PX3K3UNP1, 9PX3K3UNP2, 9PX3K3UNTF5, 9PX5K, 9PX5KP1, 9PX5KP2, 9PX5KTF5, 9PX6K, 9PX6KUS, 9PX6K-10, 9PX6KP1, 9PX6KP2, 9PX6KTF5, SU5000RT, SU5000RTMB, SU5000RTF, SU5000RTFMB, SU6000RT, SU6000RTMB, SU6000RTF, SU6000RTFMB, 9PX8K, 9PX8KHW, 9PX8KPM, 9PX8KTF5, 9PX11K, 9PX11KHW, 9PX11KPM, 9PX11KTF5, 9PX11KTF11, en 9PX11KTF11M

Productspecificatie exporteren