Document downloaden () van 20
We make what matters work*

CBLOUT32
Model Code: OUTPUT CABLE 32A, HARDWIRED 32A EN60309

Eaton Rack PDU Uitgangskabel 32 A, Vast 32 A EN60309, stekker 0,75 m

General specifications

Productnaam
Eaton Rack PDU-kabel
Catalogusnummer
CBLOUT32
EAN
3553340586019
Productlengte/-diepte
230 mm
Hoogte van product
130 mm
Breedte van product
190 mm
Gewicht van product
0.7 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CE
Modelcode
OUTPUT CABLE 32A, HARDWIRED 32A EN60309

Productspecificaties

Type
PDU kabel

Productspecificatie exporteren