Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Analyse prévisionnelle automatisée des réseaux

Les ingénieurs tentent de planifier et de gérer efficacement les expansions et les changements du système au fil du temps.
L’impact des mesures correctives sur les pertes de puissance et d’énergie (kW et kWh), sur les conditions de sous-tension et de surtension, sur les conditions de surcharge et/ou sur les indices de fiabilité sélectionnés, est indiqué pour chaque année.

Module d’analyse prévisionnelle automatisée des réseaux

Général

Le module hérite de ses principales fonctions analytiques et topologiques des modules de base et optionnels du logiciel CYME d’Eaton. En tenant compte des modifications futures du système, vous pourrez simuler différents scénarios, tels que l’ajout de charges à une date donnée (année, mois ou jour), le changement/remplacement de transformateurs de puissance dans la sous-station, le projet de rephasage/reconduction, la commutation ou la reconfiguration, etc., qui permettront d’identifier et de corriger les problèmes liés au développement du réseau.

Les modifications peuvent être regroupées pour faciliter la visualisation et l’édition du projet principal. Si un projet est retardé, l’utilisateur peut simplement déplacer le groupe de modifications concerné à une date ultérieure et voir l’impact sur l’ensemble du réseau de distribution. Si un projet est annulé ou mis en attente, les tâches associées peuvent être désactivées afin de refléter la situation, tandis que le module signalera toute condition anormale due à ce changement.

Étendre les capacités d’analyse

Les capacités du module sont basées sur les fonctions du Gestionnaire avancé de projets qui sont incluses dans le module d’analyse prévisionnelle automatisée de réseaux. Les fonctionnalités combinées facilitent la préparation détaillée de projets axés sur le temps qui peuvent s’étendre sur plusieurs années.

Des analyses et des rapports spécifiques peuvent être joints à tout groupe de modifications. L’ingénieur peut analyser toutes les alternatives envisagées et comparer facilement les impacts de chaque solution.

Le module peut être utilisé conjointement avec le module d’analyse technico-économique pour permettre à l’utilisateur de gérer le budget sur une période de plusieurs années tout en offrant une vue globale des impacts techniques.

Caractéristiques

Les principales caractéristiques du module sont les suivantes :

  • Intégration d’analyses automatisées (flux de charge, court-circuit, croissance de la charge, répartition de la charge, contingences, défaut minimum) et analyse des dispositifs de protection qui peuvent être liés à tout point du réseau électrique, à tout moment, sur la base des modifications identifiées du réseau en mode de fonctionnement normal ou d’urgence.
  • Enregistrement des configurations d’analyse. Les configurations définies par l’utilisateur peuvent être enregistrées afin que les paramètres puissent être réutilisés dans d’autres analyses.
  • Processus de validation : la séquence des tâches est vérifiée afin d’éviter l’insertion de modifications non valables. Le même processus de validation est reproduit lors du chargement d’un projet existant afin vérifier la présence d’éventuelles mises à jour du cas de base.
  • Projet structuré à plusieurs niveaux : permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur la création et la modification d’un même réseau dans une base de données distincte de celle du logiciel CYME.
  • Outil d’importation : facilite le transfert des prévisions d’une année sur l’autre, limitant ainsi le traitement des données et les modifications d’un cycle de planification à l’autre.

Visionneuse de résultats

Les résultats sont présentés dans un outil de génération de rapports amélioré donnant une vue d’ensemble du système sur les années prévues du projet et permettant à l’utilisateur d’approfondir des données plus détaillées sur n’importe quelle partie du système.

Cette visionneuse de résultats vous permet de générer des rapports pour chaque ligne de distribution, sous-station et zone contenue dans le système de distribution.

  • Rapport d’urgence : alimentation de secours et alimentation en cas de panne.
  • Rapport de synthèse sur le réseau/l’alimentation : résultats sur les années prévues concernant la demande, les surcharges, les pertes, les nouveaux clients, les transferts de charge, les conditions anormales, etc.

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com