Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Modélisation détaillée des sous-stations

Vu la complexité grandissante des commandes de tension et de puissance, une plus grande intégration des RED avec possibilité de retour d’énergie et des schémas de protection évolutifs, il est important de modéliser, d’analyser et de simuler les détails relatifs aux sous-stations.
cyme-enhanced-substation-modeling-product.jpg
Le module sur la modélisation détaillée des sous-stations CYME d’Eaton permet de créer un modèle complet de composants d’une sous-station nécessaires pour effectuer des analyses approfondies comme le passage d’énergie, l’effet sur la régulation de tension et d’autres phénomènes qui se manifestent dans le poste. Le module prend en charge la modélisation triphasée des postes dans un schéma connecté à l’ensemble du réseau. Il est utilisé pour modéliser l’interface qui relie le système de distribution au réseau ou sous-réseau de transport. Le logiciel offre également la possibilité de connecter les artères de distribution à la barre omnibus appropriée du poste. Les dépendances entre les câbles peuvent donc être prises en compte par le logiciel CYME.

Module sur la modélisation détaillée des sous-stations

Caractéristiques

Les sous-stations modélisées apparaissent comme des icônes sur la représentation globale du circuit pour éviter d’encombrer la vue. Un clic sur l’une de ces vues imbriquées révèle le contenu dans une vue schématique distincte et modifiable.

Les sous-stations peuvent être modélisées en détail à l’aide de la vaste bibliothèque d’équipements du logiciel CYME (bus, câbles, transformateurs, interrupteurs, disjoncteurs, dispositifs de protection, etc.). L’utilisateur peut également créer de nouveaux composants basés sur les modèles détaillés de la bibliothèque afin de correspondre au mieux avec les données de la plaque signalétique de votre équipement. Une fois installés sur le modèle du système, les réglages des composants peuvent être ajustés selon les besoins.

Le logiciel CYME d’Eaton intègre les données du modèle complet connecté dans ses calculs.

Résultats d’analyse améliorés

La possibilité d’ajouter des détails de modélisation en amont des alimentations de distribution permet d’indiquer la dépendance entre les alimentations connectées à la même barre omnibus de sous-station. Ces précieuses données se traduisent par une simulation plus précise du réseau de distribution.

  • Analyse des défauts - Capacité à simuler les effets d’un défaut sur un circuit, sur les autres circuits connectés à la même barre omnibus. Ceci comprend :
    • Baisse de tension
    • Contribution au défaut (si DG ou RED présente sur le réseau)
  • Répartition de la charge - Capacité à calculer le facteur de diversité du transformateur de la sous-station et/ou du régulateur de tension
  • Évaluation de l’impact des RED  
    • Capacité (par une simulation de flux de charge) d’identifier le flux de puissance inverse d’une ligne d’alimentation vers une autre, voire vers un système de transmission/sous-transmission
  • Analyse des contingences  
    • Simplifie l’analyse des contingences en permettant à l’utilisateur de simuler facilement un transformateur de sous-station hors service (et donc toutes les alimentations reliées à ce transformateur)

Modélisation des sous-réseaux

Des résultats de simulation plus précis permettent de mieux planifier et gérer l’expansion et la maintenance du réseau de distribution, et de gérer plus facilement l’intégration de la production décentralisée (DG) et des ressources énergétiques distribuées (RED) dans le réseau électrique, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent.

Le module de modélisation des sous-réseaux est inclus avec les autres modules de modélisation des circuits/systèmes CYME et partage des caractéristiques similaires. Il prend en charge la création de tout sous-réseau, y compris les chambres de transformateurs, les armoires de commutation, les sous-stations modulaires et les éléments DG et DER dans une représentation imbriquée connectée au réseau global.

L’utilisateur peut ainsi créer un sous-réseau dans un style schématique ou géoréférencé selon ses besoins. Chacun peut être affiché sous forme d’icônes imbriquées cliquables sur la représentation globale du système, révélant l’affichage modifiable du sous-réseau.

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com