Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Contingences en répartition de puissance N-p

Dans le cadre de l’analyse globale, les ingénieurs en électricité créent des contingences sur le réseau, des scénarios de pannes simples ou multiples et comparent les résultats avec les données et le modèle de connectivité du réseau du cas de base.
Le module Contingences en répartition de puissance N-p de CYME d’Eaton a été conçu pour faciliter l’analyse des contingences sur les réseaux maillés. Il fonctionne de concert avec les  modules d’analyse de la répartition de puissance de CYME.   Ces modules utilisent la même approche analytique, c’est-à-dire que l’analyse produit les solutions complètes de répartition de puissance en CA, sans approximation en CC. En une seule simulation, le module génère une solution séquentielle de toutes les contingences.

Module sur les contingences en répartition de puissance N-p

Capacités analytiques

Le module Contingences en répartition de puissance (N-p) CYME d’Eaton permet de simuler plusieurs situations hypothétiques dans une analyse par lots. Ces cas hypothétiques représentent la perte et/ou déconnexion d’un appareil. Toutes les modifications du système liées à une contingence se réfèrent au réseau de base. Plusieurs contingences peuvent être définies simultanément pour représenter un scénario défavorable à l’exploitation du réseau, notamment les suivantes :

  • Modifier la puissance globalement, individuellement ou par zone
  • Modifier la génération globalement, individuellement ou par zone
  • Connecter et déconnecter des sections
  • Modifier des dérivations
  • Ajouter et supprimer des moteurs à induction et synchrones

Contingence N-1, N-2, N-3

Cette option permet aux utilisateurs de définir un groupe d’étude des contingences en cas de panne dans un système à simple, double ou triple section. Il est possible de sélectionner les sections du réseau ainsi qu’une combinaison de trois éléments maximum par contingence. Le programme crée automatiquement le groupe souhaité, y compris les études correspondantes.

Classement des contingences

Cette fonction permet à l’utilisateur d’ajouter ou de supprimer des indices de contingence (classement) dans le rapport tabulaire. Cette méthodologie de classement des contingences permet un classement automatique, une sélection des cas de contingence et une identification des contingences les plus graves.

Besoin de soutien technique concernant un produit?

Portail des utilisateurs de CYME : my.cyme.com

Tél. : 450 461 3655 ou 800 361 3627 (Canada et É.-U.)

Courriel :  cymesupport@eaton.com

Vous avez des questions avant d’acheter un de nos produits?

Courriel : cymeinfo@eaton.com