Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260180
NZM2-XTVDVR

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb für NOT-AUS, Größe 2

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
260180
EAN
4015082601805
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.822 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
IEC60947
Modellcode
NZM2-XTVDVR

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Merkmale
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar
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
Farbe
Rot
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM2
Geeignet für
NOT-HALT
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Tür zu öffnen in AUS
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Schlossnummer
Doppelt abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
mit Türverriegelung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Typ
  • Zubehör
  • Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren