Eaton Schaltschrankzubehör. Hilfskontakt, für PLS, Postleitzahl, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, 1W, 0,5HP
| Produktname |
Eaton Auxiliary switch
|
| Katalognummer |
286053
|
| EAN |
4015082860530
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
8.8 mm
|
| Produktgewicht |
0.038 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Modellcode |
ZP-WHK
|
| Benutzt mit |
Auslösesignalkontakt
Zubehör Zubehör für Leitungsschutzschalter Zubehör für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Hilfskontakte
|
| Montageart |
zur Befestigung links an: LS, FI/LS
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Hilfsschalter
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-35 °C
|
| Baugruppenbreite |
0.5
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
1
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Hilfsschalter
|
| Geräteinstallation |
universal
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungsschaltstrom |
3 A
|
| Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max. |
6 A
|