Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Hydraulique et filtres de lubrification

AOR/AOC

Les indicateurs de colmatage visuels montrent quand un élément filtrant est colmaté, ainsi que le volume de colmatage. Ils sont conçus pour des zones à fort trafic où ils peuvent être consultés régulièrement. 

Les indicateurs de colmatage avec désignation AOR et AOC sont des indicateurs de pression différentielle visuels avec une fonction de réinitialisation ou une fonction de contrôle.

Type d’indicateur de colmatage
Visuel
Pression de service maximale
Acier inoxydable : 6000 psi (420 bar) Aluminium : 3200 psi (220 bar)
Température de service
14-176 °F (-10-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Sans entretien
  • Mesure continue de la différence de pression
  • Le potentiel d’identification anticipée est optimisé
Spécifications

Spécifications

Plages de température  
- température de service : +14 °F à +176 °F (pour une courte période : +212 °F)
- résistant à la compression : -22 °F à +212 °F
- température de survie : -40 °F à +212 °F
Pression de service max. : 6000 PSI (acier inoxydable), 3200 PSI (aluminium)
Différence de pression max. : 2320 PSI
Condition de réinitialisation : < 60 % Δp-nominal
Condition de contrôle : < 80 % Δp-nominal
Erreur d’affichage max. : ± 10 %
Résistance à la fatigue : max. 1 million de cycles de charge pour l’aluminium
Liens de téléchargement
X
Download Close