Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Systèmes de plaques de filtres

BECO INTEGRA LAB 140 P

Le système de filtration en profondeur d’Eaton pour les tâches de filtration de petit volume en laboratoires et centres de recherche. 

Le système de filtration en profondeur BECO INTEGRA LAB 140 P d’Eaton en conception hygiénique est un système à plaque unique fermé avec une large gamme d’accessoires pour des applications comprenant des petits lots et la mise à niveau dans les secteurs biotechnologique et pharmaceutique, chimique, et cosmétique.

Matière
Acier inoxydable AISI 316L/316Ti
Zone de filtrage
20,15 po² (130 cm²)
Usage
Filtration de petit volume, évolutivité

Caractéristiques principales

  • Conception simple et clairement agencée avec de nombreux raccordements, valves et options de mesure de la pression
  • Sécurité élevée grâce à un joint torique d’étanchéité prévenant toute fuite dans l’atmosphère environnante.
  • Conception ergonomique pour une manipulation simple, un remplacement sans effort, un nettoyage profond et facile, et aucune zone morte
  • Diverses possibilités d’application en utilisant le filtre de base et les chambres de boue résiduaire de différentes tailles (avec et sans chauffage) pour la filtration par plaque et cake
  • Les composants du système permettent des processus de filtration parallèle ou par étapes en utilisant une disposition de plusieurs filtres

Les secteurs incluent :

  • Biotechnologie
  • Produits chimiques fins
  • Produits pharmaceutiques
  • Cosmétiques
  • Terrorisme chimique
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Spécifications

Pression de service max. autorisée : 87 psi (600 kPa/6 bar)
Pression de différentiel max. autorisée : 58 psi (400 kPa/4 bar)
Température de service max. autorisée : 284 °F (140 °C)
Taille de plaque filtrante en profondeur : Ø 5,9", 0,08…0,16" d’épaisseur (Ø 140 mm, 2…4 mm)
Surface filtrante : 20,15 po² (130 cm²)
Poids : 13,89 lbs (6,3 kg)
Pièces au contact du produit : Acier inoxydable AISI 316L / AISI 316Ti
Autres : Acier inoxydable AISI 304
Joints, joints toriques : EPDM, Silicone, Viton, revêtement FEP
Entrée de filtre : DN 8‚ trois colliers, ISO 2852
Sortie de filtre : DN 8‚ trois colliers, ISO 2852