Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

WSPS 05

Le capteur WSPS 05 est un système de diagnostic efficace pour déterminer le niveau de saturation d’eau dans l’huile. Le capteur détecte la présence d’eau libre ou émulsifiée dans des systèmes hydrauliques ou de lubrification, permettant ainsi à l’utilisateur d’empêcher le vieillissement accéléré de l’huile, l’usure accrue, les dysfonctionnements et les défaillances des composants. La saturation du fluide avec de l’eau s’affiche sous forme de pourcentage. Les valeurs de saturation du fluide sont influencées par la température. Le capteur WSPS 05 inclut un capteur thermique intégré qui détermine la température exacte du fluide pendant la mesure.

Les systèmes de mesure en ligne d’Eaton sont conçus pour être montés directement sur les systèmes stationnaires pour une surveillance continue ou périodique, ou peuvent être utilisés comme solutions de surveillance mobiles dans des systèmes hydrauliques et de lubrification. Les diagnostics immédiats et précis permettent à l’opérateur d’influencer le système ou d’intervenir avec des contre-mesures adéquates si nécessaire. 

Fonction
Détermination de la contamination d’eau dans l’huile
Système
Capteur

Caractéristiques principales

  • Permet à l’utilisateur d’empêcher le vieillissement accéléré de l’huile ou l’usure accrue
  • Protège contre les dysfonctionnements et les défaillances des composants du système
  • Le capteur thermique intégré détermine la température exacte du fluide pendant la mesure
Spécifications

Spécifications

Paramètres de fonctionnement
Alimentation : 12 à 30 VCC/0,1 A/max. 3 VA
Classe de protection : IP 67
Pression de service max. ≤ 25 bar
Viscosité : 10 à 400 mm2/s
Température de fluide : -40 à 90 °C (brièvement 100 °C)
Température ambiante : -25 à 85 °C
Vélocité de débit max. : ≤ 2 m/s
Raccordement : Filetage G ¾"
 
Paramètres de mesure
Température : -25 à 100 °C
Saturation en eau : 0 à 100 %
Précision (saturation en eau) : ± 2 %
Précision (température) : ± 0,4 %
Données de sortie : 2 x 4 à 20 mA