Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

015-001-003
Model Code: BATTERY NICD 3 CELL 3.6V/4AH STICK

Batterie Eaton NiCd 3 Cellules 3,6 Volts 4 AH STICK

Spécifications Générales

Nom du produit
Batteries d’éclairage de sécurité Eaton
Numéro de catalogue
015-001-003
EAN
8714112000897
Longueur du produit
178 mm
Hauteur du produit
32.3 mm
Largeur du produit
32.3 mm
Poids du produit
0.15 kg
Conformité
CE marking
Code de modèle
BATTERY NICD 3 CELL 3.6V/4AH STICK

Spécifications du produit

Bloc de batteries
Oui
Capacité
4000 mAh
Modèle
Nickel-cadmium
Nombre de cellules
3
Tension nominale
3.6 V

Exporter les spécifications du produit