Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

072731
Model Code: PKZM0-0,25

Eaton Moeller® series PKZM0 Disjoncteur de protection moteur, 0,06 kW, 0,16 - 0,25 A, Bornes à vis

Spécifications Générales

Nom du produit
Disjoncteurs-moteurs PKZM0 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
072731
EAN
4015080727316
Longueur du produit
76 mm
Hauteur du produit
93 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.243 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
UL
CE
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA
CSA File No.: 165628
Code de modèle
PKZM0-0,25

Spécifications du produit

Fonction
Sensibilité au manque de phase (selon IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Partie 102)
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier
Fréquence de fonctionnement
40 opérations/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme CEI 60068-2-30
Chaleur humide constante, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Type d’actionneur
Bouton de marche
Caractéristiques de déclenchement 
Déclencheur de surcharge : classe de déclenchement 10 A
Plage de réglage du déclencheur sur court-circuit non retardé - max
3.9 A
Plage de réglage du déclencheur sur court-circuit non retardé - min
3.9 A
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
5.15 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.72 W
Résistance interne
26500 mΩ
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Altitude
Max. 2 000 m
Construction d’appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb]
Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db]
Raccordement
Bornes à vis
Type de raccordement électrique du circuit principal
Bornes à boulon
Position de montage
Peut être clipsé sur un profilé chapeau CEI/EN 60715 d'une hauteur de 7,5 ou 15 mm.
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Catégorie de surtension
III
Degré de protection
IP20
Bornes : IP00
Nombre de pôles
3 pôles
Durée de vie électrique
100.000 opérations
Résistance aux chocs
25 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Fonctions
Sensible à une défaillance de phase
Protection du moteur
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 10
Pouvoir de coupure
0,25 A, AC-3 jusqu’à 690 V
0,25 A (3 contacts en série), DC-5 jusqu’à 250 V
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
0.25 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
0.16 A
Fréquence assignée - max
60 Hz
Fréquence assignée - min
50 Hz
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0.25 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.06 kW
Courant assigné ininterrompu (Iu)
0.25 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Catégorie de produit
Disjoncteur de protection moteur
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d’actionnement par l’avant (EN 50274)
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 440 V, 50 Hz
0.06 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 500 V, 50 Hz
0.06 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 690 V, 50 Hz
0.12 kW
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 400 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 440 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 440 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 500 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 500 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 690 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 690 V CA
150 kA
Adapté à
Circuit de dérivation : Manuel type E si utilisé avec la borne, ou adapté aux installations de groupe, (UL/CSA)
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
Déclencheur sur court-circuit
Appareil de base à réglage fixe 15,5 x Iu
Tolérance de ± 20 %
3,9 A, Irm
Section raccordable (monobrin)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Courant assigné d'emploi (Ie)
0,25 A
Compensation de température
≤ 0,25 %/K, erreur résiduelle pour T > 40°
-5 - 40 °C selon IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, plage de fonctionnement
Courant de court-circuit
60 kA CC, Jusqu’à 250 V CC, Chemins conducteurs principaux
Courant assigné de court-circuit (protection groupée)
50 kA, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA)
50 kA, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
Courant assigné de court-circuit (type E)
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
Équipements complémentaires requis BK25/3-PKZ0-E
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
Couple de serrage
1,7 Nm, Bornes à vis, Câble principal
1 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
Technique de déclenchement
thermomagnétique
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (1 - 6) mm², embout selon la norme DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², embout selon la norme DIN 46228
Puissance dissipée
5.15 W

Exporter les spécifications du produit