Eaton xEffect Coffrets métalliques CS pour appareillage basse tension Porte, IP66, HxL=1200x1200 mm
Nom du produit |
Porte xEffect CS Eaton
|
Numéro de catalogue |
140529
|
EAN |
4015081373123
|
Longueur du produit |
15 mm
|
Hauteur du produit |
1200 mm
|
Largeur du produit |
1200 mm
|
Poids du produit |
15 kg
|
Conformité |
RoHS conform
|
Code de modèle |
DS-120120-CS
|
Utilisé avec |
Hauteur du coffret = 1200 mm
|
Fonctionnalités spéciales |
|
Type |
Accessoire CS
|
Type d’accessoire/pièce de rechange |
Portes
|
Traitement de surface |
Revêtement en poudre
Revêtement par poudre |
Couleur |
Gray
|
Degré de protection |
IP66
NEMA 12 |
Matériel |
Acier
Steel plate |
Modèle |
Porte à butée
|