Télécharger le document () de 20

153028
Model Code: BPZ-MPL1150-1000

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Universal mounting plate for HxW=1150x1000mm

Spécifications Générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
153028
EAN
4015081497683
Product Length/Depth
28 mm
Product Height
1080 mm
Product Width
888 mm
Product Weight
16.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MPL1150-1000

Spécifications du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
Galvanized
Suitable for height
1260 mm
Suitable for width
1000 mm
Surface protection
Galvanized
Material
Sheet steel
Steel
Mounting position
Vertical
Universal
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.