cartouche-fusible, ultra-rapide, 50 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M1314
|
EAN |
5027590515504
|
UPC |
051712216500
|
Longueur du produit |
105 mm
|
Hauteur du produit |
46 mm
|
Largeur du produit |
300 mm
|
Poids du produit |
139 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
Code de modèle |
FUSE 50A 690V 000U/80 GR UC
|
Intensité du courant |
50 A
|
Pouvoir de coupure |
200 kA
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
Catégorie d'utilisation |
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
|
Type de tension |
AC
|
Taille de fusible |
000
|
tension assignée CA |
690 V
|
Distance centre à centre entre connexions |
76.7 mm
|
Type de courant |
AC
|
Mesure de fixation |
M8
|
Classe |
Classe gR
|
Élimination (I2T) |
770 à 660 V
|
Pertes de puissance |
15 W
|
Forme du fusible |
À corps carré, pattes fendues décalées à fixation par boulon
|
Pré-arc (I2T) |
115
|
Couleur |
Sans objet
|
Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
Raccordement |
Extrémité lame x extrémité lame
|
Taille de construction |
000
|
Type d'emballage |
Standard
|
Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Type |
Fusible
|
Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
Type de fusible |
DIN 43653
Sans indicateur U/80 Patte boulonnée |
Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|