Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

171886
Model Code: SW-XSOFT-CODESYS-3-S

Logiciel de programmation Eaton CODESYS, PLC, selon IEC61131-1, licence mono-utilisateur

Spécifications Générales

Nom du produit
Eaton CODESYS Software
Numéro de catalogue
171886
EAN
7640130097834
Longueur du produit
230 mm
Hauteur du produit
2 mm
Largeur du produit
162 mm
Poids du produit
0.016 kg
Conformité
Eaton supports the product until its end of life
Notes de catalogue
CAN de configuration de bus, SAE J1939, PROFIBUS-DP, Modbus-TCP/RTU, EtherNet/IP, XI/ON, SmartWire-DT
Code de modèle
SW-XSOFT-CODESYS-3-S

Spécifications du produit

Équipé de :
Éditeur pour langage de programmation (Diagramme des fonctions séquentielles)
Éditeur pour langage de programmation FBD (diagramme de bloc fonctionnel)
Éditeur pour langage de programmation ST (texte structuré)
Éditeur pour langage de programmation LI (liste d’instructions)
fonction technologique intégrée
Éditeur pour langage de programmation LD (schéma à contacts)
Éditeur pour langage de programmation Flowchart
Bibliothèque de blocs
Intégré
SIL (IEC 61508)
Aucun
Fonctions
Fonction de configuration d’utilisation
Fonction de mouvement
fonction de maintenance intégrée
fonction d’évaluation
fonction de mise en service intégrée
Fonction de diagnostic
Fonction de détection des données
Fonction de communication
fonction de simulation intégrée
Fonction d’analyse
Fonction de configuration
Logiciels
Licence monoposte
Sélection du menu en 5 langues
Aide et documentation complètes
Systèmes d’exploitation : WIN NT 4.0 SP6, WIN 2000 SP3, WIN XP SP2, WINDOWS Vista, WINDOWS 7, WINDOWS 8
Programmation conforme à la norme IEEC 61131-1 avec IL, ST, LAD, FBS, AS, CFC
Prend en charge XV, XC-202, XC-152
XSOFT-CODESYS-3
Configurateur OPC
Adapté à
Système d’exploitation Windows NT
Système d’exploitation Windows Vista
Système d’exploitation Windows XP
Système d’exploitation Windows 7
Système d’exploitation Windows 8
Autre système d’exploitation

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.